igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Nyitási módszer
A belső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
30 mm
Hajlítási sugár [R]
18 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
0,46 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség30,82 EUR
48-72 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : Z065.3/9.018.030,82 EUR
Z065.3 sorozatú energialánc | három rekeszes, a belső íven felnyitható keresztlécekkel | belső magasság: 11,3 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018