PMAFLEX CYL: rendkívül hajlékony, közepes tömegű, bordázott cső – fekete

I-CYLG-125B product image
igus-icon-lupe
I-CYLG-125B technical drawing
igus-icon-lupe
I-CYLG-125B technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
I-CYLG-125B product image
I-CYLG-125B technical drawing
I-CYLG-125B technical drawing
  • Módosított poliamid 6/6,6 alapanyag, amely fagyási hőmérsékleteket is képes elviselni
  • Önkioltó, halogén- és kadmiummentes
  • Jó ütésállóság, még alacsony hőmérsékleten is
  • Hőmérséklet-tartomány:-40°C és +105 °C; rövid távon: +150°C
  • Vegyszerekkel szembeni ellenállás: üzemanyagok, ásványi olajok, zsírok, lúgok, gyenge savak és bázisok stb.
igus-icon-lieferzeitI-CYLG-125B
125
Durva G profil - nagy szakítószilárdság

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h