PMAFIX csatlakozó idomok VND, egyenes, fekete

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Magas minőségű, speciálisan előállított poliamid
  • Önféképes, halogén-, foszfor- és kadmiummentes
  • Kiváló ütésállóság
  • Hőmérséklettartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távú: +160°C
  • A szállítás körébe tartozó IP66 (VND): szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2), IP68 (VNV): szerelvény ovális zárakkal (OVN2), csőtömítés és menettömítés (NVN3, SVN4)
  • Szín: fekete
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66

Consulting

I look forward to answering your questions

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm