igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- Magas minőségű, speciálisan előállított poliamid
- Önféképes, halogén-, foszfor- és kadmiummentes
- Kiváló ütésállóság
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távú: +160°C
- A szállítás körébe tartozó IP66 (VND): szerelvény előre szerelt univerzális biztonsági zárakkal (AFN2), IP68 (VNV): szerelvény ovális zárakkal (OVN2), csőtömítés és menettömítés (NVN3, SVN4)
- Szín: fekete
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66