PMAFIX VAD: Illesztések 45°-os szögben
Ezek a PMAFIX csatlakozótípusok sokféle alkalmazásban sikerrel használhatók a PMAFLEX gégecsövekkel, és maximális biztonságot és tömítési hatékonyságot garantálnak.
Jellemzők:
- Kiváló minőségű poliamid, a menetes csatlakozók nikkelezett sárgarézből készülnek
- Önoltó, halogénmentes, foszformentes és kadmiummentes
- Kiváló ütési szilárdság
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól +105°C-ig; rövid távon: +160°C
- A kiszállítás köre IP66(VAD): előszerelt univerzális biztonsági zárakkal való illesztés (AFN2),
IP68(VAV): ovális zárakkal (OVN2), csővel és menetes tömítéssel (NVN3, SVN4) való illesztés