Change Language :

Ismerem az igus energialáncait, és tisztában vagyok a saját energiaellátó rendszerem méreteivel és az általa végzett mozgások jellegével.
Tovább a webáruházba
Ismerem az alkalmazásom környezeti változóit, és jól elboldogulok az online felületekkel, így én magam szeretném kényelmesen, online konfigurálni a saját energialáncomat, vagy kikérném egy szakértő véleményét egyedi projektemről.
Tovább a konfigurátorokhoz
Nem vagyok biztos abban, hogy milyen energialáncot válasszak az alkalmazásomhoz, és további információkra van szükségem.
Tovább az információs felülethez
Ismerem a mozgás típusát, és ahhoz megfelelő energiaellátó rendszerre van szükségem: vízszintes mozgás, függőleges mozgás, körkörös és spirális mozgás stb.
Mutassa az összes mozgásfajtátAz energialáncok (más néven energiaellátások, e-láncok vagy kábelvezetések) mechanikus gépelemek, amelyek az adatok, energia, jelek továbbítására és védelmére szolgálnak a legkülönbözőbb környezeti hatások között. A kábelvezető láncok alapvető tulajdonsága az egymással szemben mozgó alkatrészek szimbiózisa. Ezek közé tartoznak a kábelek, tömlők, belső elválasztó elemek, húzásmentesítő eszközök és vezetővályúk.
A felhasznált anyagoknak optimálisan kell egymáshoz illeszkedniük, hogy maximális üzemidőt és hosszú élettartamot érjenek el. Az energialáncoknak köszönhetően elkerülhetők az állásidők mindenütt, ahol a mozgó fogyasztókhoz áram, gáz, levegő vagy folyadékok formájában energiát juttatnak.

Akár 4 év garancia az energialáncokra

Az összes energialánc összeszerelési utasítás áttekintése.

Ismerje meg az energialáncokat {{anchor:null}}interaktív{{/anchor}} {{anchor:null}}3D modellekkel{{/anchor}}

Megfelelő kábelek energialáncokhoz, 4 év garanciával
Hol használnak energialáncokat? - Az igus energialáncokat világszerte több százezer alkalmazásban használják - az árukiadó automatáktól az acélművekig. Szerte a világon, 50 ipari szektorban tevékenykedő több, mint 400 000 ügyfelünk használja megelégedéssel az igus energialáncokat.

Ragasztás fúrás helyett
Kompakt kábelvezetési megoldás beltéri darukhoz
A beltéri/jib darukon a függesztett táp- és adatkábelek gyakran nagy kockázatot jelentenek, mivel összegabalyodhatnak vagy leszakadhatnak. A guidelok swing GLO.S új ragasztható változatával a kábelvezető közvetlenül a darutartó kontúrjába szerelhető. A speciális guidelok swing lengő rendszer lehetővé teszi a hosszú gerendák használatát, ami alacsony kopást és költséghatékonyságot biztosít.
Az új, ragasztható változat segítségével a kábelvezetést igazán egyszerűen és biztonságosan lehet a darutartóhoz rögzíteni - fúrás nélkül. Szupergyors és egyszerű telepítés a ragasztópárnákkal és a szerelősablonnal.

Energialáncok gyorsabb tervezése. CAD-modellek rendszerek széles skálájához. Kábelvezető láncok tervezése egyszerűen.
Az e-chain energialáncok világszerte sok százezer alkalmazásban működnek megbízhatóan - az árukiadó automatáktól kezdve a CNC-gépeken át az acélművekig. Az alátámasztás nélküli szakasz hossza könnyedén áthidalható, és az iparágak széles körében elképzelhetővé válnak nagy elmozdulások. Moduláris felépítésű, ezért könnyen telepíthető. A mindenféle közeget tűrő és a legkisebb hajlítási sugárra tervezett igus energialáncok alkalmasak szűk telepítési helyekre, de nagyméretű, nehéz és merev kábelekhez vagy tömlőkhöz is.

Energialánc katalógus
Az energialánc katalógus online letölthető!
► Letöltés itt (PDF)

Tesztelve!
Évente 3000 e-chain tesztet végzünk el, így biztosítva, hogy a legkedvezőtlenebb hatásoknak is ellenállnak.

Újrahasznosítási program
Az igus-nál az energialáncok, gyártótól függetlenül, újrahasznosíthatók. Hogyan működik?

Online szeminárium
Profitáljon szakértőink tapasztalatából online smart plastics szemináriumainkkal. Interaktív✓ informatív✓ ingyenes✓