Energy chain 4040C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm

<p>4040C series</p>
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 3
<p>4040C series</p>
4040C.05.135.0 technical drawing
4040C.05.135.0 technical drawing
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
50 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
111,43 EUR
10,13 EUR / Chain linkplus VAT and shipping charges
3-4 munkanapon belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 4040C.05.135.0111,43 EUR
Energy chain 4040C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h