Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mm

5150C.08.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
5150C.08.150.0 product image
5150C.08.150.0 technical drawing
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
87 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
Price upon request
plus VAT and shipping charges
3-4 munkanapon belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 5150C.08.150.0Price upon request
Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h