7838C kábelvédő tömlő | Teljesen zárt és extrém hosszú elmozduláshoz használható | Belső magasság: 42mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
38 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
115,95 EUR
7,73 EUR / Chain linkplus VAT and shipping charges
3-4 munkanapon belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : 7838C.05.125.0115,95 EUR
7838C kábelvédő tömlő | Teljesen zárt és extrém hosszú elmozduláshoz használható | Belső magasság: 42mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h