Energialánc 17-es sorozat | Cipzár megoldással az külső ív mentén | Belső magasság: 32 mm

17 energy chain series
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
17.1.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
17 energy chain series
Energialánc 17-es sorozat | Cipzár megoldással az külső ív mentén | Belső magasság: 32 mm
Energialánc 17-es sorozat | Cipzár megoldással az külső ív mentén | Belső magasság: 32 mm
Energialánc 17-es sorozat | Cipzár megoldással az külső ív mentén | Belső magasság: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
32 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
28 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
15 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
63 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
35,64 EUR
1,08 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 17.1.063.035,64 EUR
Energialánc 17-es sorozat | Cipzár megoldással az külső ív mentén | Belső magasság: 32 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation