E6.40 sorozat energialánc | csekély vibráció, tisztatérben is használható, fedelei az inner és a külső íven könnyen levehetők | belső magasság: 40mm

E6.40 sorozatú energialánc
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.40.040.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
E6.40 sorozatú energialánc
E6.40 sorozat energialánc | csekély vibráció, tisztatérben is használható, fedelei az inner és a külső íven könnyen levehetők | belső magasság: 40mm
E6.40 sorozat energialánc | csekély vibráció, tisztatérben is használható, fedelei az inner és a külső íven könnyen levehetők | belső magasság: 40mm
E6.40 sorozat energialánc | csekély vibráció, tisztatérben is használható, fedelei az inner és a külső íven könnyen levehetők | belső magasság: 40mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
36 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
104,40 EUR
2,90 EUR / Chain linkplus VAT and shipping charges
3-4 munkanapon belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : E6.40.040.063.0104,40 EUR
E6.40 sorozat energialánc | csekély vibráció, tisztatérben is használható, fedelei az inner és a külső íven könnyen levehetők | belső magasság: 40mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h