Energiacső sorozat R48 | Forgácsvédelem nagy sebességnél és csendes működés, a külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 25 mm

R48 energiaellátó cső sorozat
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 5
R48 energiaellátó cső sorozat
Energiacső sorozat R48 | Forgácsvédelem nagy sebességnél és csendes működés, a külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 25 mm
Energiacső sorozat R48 | Forgácsvédelem nagy sebességnél és csendes működés, a külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 25 mm
Energiacső sorozat R48 | Forgácsvédelem nagy sebességnél és csendes működés, a külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 25 mm
Energiacső sorozat R48 | Forgácsvédelem nagy sebességnél és csendes működés, a külső ív mentén nyitható | Belső magasság: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
22 mm
Opening principle
Opening principle
külső ívről nyitható
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
60 mm

Consulting

I look forward to answering your questions

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm