R07 sorozat energialánc | Zárt villámzárral, a külső ív mentén cipzár megoldással nyitható | Belső magasság: 10,3 mm

R07 energialánc sorozat
igus-icon-lupe
R07.10.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R07.10.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R07.10.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
R07 energialánc sorozat
R07 sorozat energialánc | Zárt villámzárral, a külső ív mentén cipzár megoldással nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
R07 sorozat energialánc | Zárt villámzárral, a külső ív mentén cipzár megoldással nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
R07 sorozat energialánc | Zárt villámzárral, a külső ív mentén cipzár megoldással nyitható | Belső magasság: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
10.3 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
8 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
10 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
38 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
42,50 EUR
0,85 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : R07.10.038.042,50 EUR
R07 sorozat energialánc | Zárt villámzárral, a külső ív mentén cipzár megoldással nyitható | Belső magasság: 10,3 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation