Energy chain 2480 series | Openable from both sides along the inner radius, completely closed | Inner height: 25mm

<p>2480 series</p>
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 3
<p>2480 series</p>
2480.02.075.0 technical drawing
2480.02.075.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
23 mm
Opening principle
Opening principle
belső ívről nyitható
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
75 mm

Consulting

I look forward to answering your questions

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Shipping and consultation

In person:
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
Chat service:
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.