zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mm

R6.29 energiaellátó cső
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.29.090.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
R6.29 energiaellátó cső
zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mm
zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mm
zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
25 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
90 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
55 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
Ár kérésre
plusz ÁFA és szállítási költség
3-4 munkanapon belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : R6.29.090.055.0Ár kérésre
zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mm
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?