E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm

<p>E4.28 sorozat</p>
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.28.040.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
<p>E4.28 sorozat</p>
E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm
E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm
E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm
E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
28 mm
Max. kábelátmérő
Max. kábelátmérő
25 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
55 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feed
mm
Teljes ár
54,78 EUR
2,49 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
3-4 munkanapon belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : E4.28.040.055.054,78 EUR
E4.28 energialánc-sorozat | Keresztrudak minden láncszemnél: belső és külső íven is nyitható | Belső magasság: 28 mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation