igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
6,23 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség93,45 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E4.42.05.075.093,45 EUR
Energy chain series E4.42 | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 42mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.05075