E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm

<p>E4.80 sorozat<br></p>
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
1 from 6
<p>E4.80 sorozat<br></p>
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
72 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
183,40 EUR
18,34 EUR / Chain linkplus VAT and shipping charges
3-4 munkanapon belül indítható

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : E4.80.05.150.0183,40 EUR
E4.80 sorozatú energialánc | Keresztlécek minden láncszemnél: belső és külső ív mentén is nyithatók | Belső magasság: 80mm

Contact us

Contact details

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián

igus-icon-phone+36 30 249 1878

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h