Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
TwisterChain® 2808 Széria Rendszer
1. Akár 540°-os körmozgásokhoz is alkalmas (különleges rögzítőkonzolokkal)
2. Moduláris szerkezet - változtatható szélesség
3. Szennyeződésekkel szemben ellenálló külső kontúr
4. Mindkét oldalon felpattintással nyitható keresztlécek
5. Sima belső kontúr
6. Új 01-es és 02-es típusú vezetővályú (akár 360°-os mozgásokhoz is) raktárról
7. Belső elválasztás is lehetséges