Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
System twisterchain® new TC32
1. Forgó és spirális mozgások max. 540°-ig lehetségesek
3. A keresztlécek a belső ívnél pattinthatók ki
4. Moduláris, variálható szélesség, magasság és sugár
5. Stabilabb, nagyobb töbletterhelés válik lehetővé a középső láncszemnek köszönhetően
6. Nagyon dinamikus és sima működés (vezetőcsatornával)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
51 |
51 |
52 |
53 |
53 |
58 |
500 |
65 |
65 |
66 |
67 |
69 |
71 |
600 |
79 |
80 |
81 |
81 |
82 |
85 |
Megjegyzés: Az A1-es méretet a külső ív (OR) határozza meg (lásd a rajzot)!
Az A1-es mérethez mindig ± 2,5 mm tűrés tartozik