Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
System twisterchain® new TC42
1. Forgó és spirális mozgások max. 540°-ig lehetségesek
3. A keresztlécek a belső ívnél pattinthatók ki
4. Moduláris, variálható szélesség, magasság és sugár
5. Stabilabb, nagyobb töbletterhelés válik lehetővé a középső láncszemnek köszönhetően
6. Nagyon dinamikus és sima működés (vezetőcsatornával)
AR [mm] |
R100 A1[mm] |
R125 A1[mm] |
R150 A1[mm] |
R175 A1[mm] |
R200 A1[mm] |
R250 A1[mm] |
400 |
49 |
50 |
51 |
53 |
54 |
58 |
500 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
71 |
600 |
79 |
79 |
80 |
81 |
82 |
85 |
650 |
86 |
87 |
87 |
88 |
89 |
92 |
750 |
101 |
101 |
102 |
103 |
104 |
106 |
850 |
116 |
116 |
117 |
118 |
118 |
120 |
Megjegyzés: Az A1-es méretet a külső ív (OR) határozza meg (lásd a rajzot)!
Az A1-es mérethez mindig ± 2,5 mm tűrés tartozik