Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
System twisterchain® new TC56
1. Forgó és spirális mozgások max. 540°-ig lehetségesek
3. A keresztlécek a belső ívnél pattinthatók ki
4. Moduláris, variálható szélesség, magasság és sugár
5. Stabilabb, nagyobb töbletterhelés válik lehetővé a középső láncszemnek köszönhetően
6. Nagyon dinamikus és sima működés (vezetőcsatornával)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Megjegyzés: Az A1-es méretet a külső ív (OR) határozza meg (lásd a rajzot)!
Az A1-es mérethez mindig ± 2,5 mm tűrés tartozik