igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
50 mm
Hajlítási sugár [R]
80 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
24-48 órán belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : R2.40.050.080.0Ár kérésre
Energy tube R2.40 sorozat | Mindkét oldalon nyitható (bal és jobb) a külső ív | belső magasság: 40 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080