igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 5-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
56 mm
Max. kábelátmérő
50 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
183 mm
Hajlítási sugár [R]
135 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 14040.182.135.0Ár kérésre
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135