Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
640-es sorozat - Lánc, minden tagnál keresztléccel
1. A belső és a külső magasság optimális aránya
2. Belső elválasztás sokféle változatban
3. Ütköző „fékkel” az alacsonyabb zajszintért
4. Kábelkímélő szélesség a polimer keresztlécekhez
5. Optimalizált csúszófelületek oldalsó kopóbetétekkel
6. Szennyeződéstaszító külső körvonal
7. Fordított / kétoldalas görbületi sugarakkal (RBR) is kapható!
8. Az e-chain® láncszemek mindkét oldalon eltávolíthatók
Belső szélességek Bi: 87-től 562 mm-ig
Görbületi sugarak R: 200 -től 700 mm-ig
Osztás: 143 lánctagonként = 7 tag/m