igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
Belső magasság [Hi]
80 mm
Max. kábelátmérő
74 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
87 mm
Hajlítási sugár [R]
550 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
Szállítási idő kérésre
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : 5150C.08.550.0Ár kérésre
Energy chain 5150C sorozat | rendkívül hosszú elmozdulás és alátámasztás nélküli, oldalra szerelt alkalmazásokhoz | belső magasság: 80 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550