igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
90 mm
Hajlítási sugár [R]
55 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
plusz ÁFA és szállítási költségÁr kérésre
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : R6.29.090.055.0Ár kérésre
zárt energialánc R6.29 | Rendkívül csekély vibráció, tisztatérre alkalmas, a fedél belső és külső ív mentén levehetők | belső magasság: 28 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055