1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: A500TEM-05
- Anyag: iglidur® A500
- Forma: Laprugók webáruház
- Méretek:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- iglidur® A500: Nagy hőállóságú
- Kompenzálja az axiális hézag és a gyártásból adódó tűréseket
- Kis tömegű
iglidur® A500 | Kiemelkedő teherbírás magas hőmérsékleten az élelmiszeriparban
Az iglidur® A500 közvetlen kapcsolatban is biztonságosan alkalmazható élelmiszerekkel. Kiváló a vegyszerekkel szembeni ellenállása, így a legnehezebb környezetben is megállja a helyét az élelmiszeripari gépek világában. Habár az iglidur® A500 egy kifejezetten puha anyag, kiváló teherbírással rendelkezik, még magas hőmérsékleten is.
jellemző felhasználási területek
- Italgyártás
- Élelmiszeripar
- Orvostechnika
Nagy előnyei
- Ha az FDA-megfelelőség alapvető fontosságú
- Ha rendkívüli vegyszerekkel szembeni ellenállás követelmény
- Ha jó kopásállóság követelmény
- –100 és +250°C közötti hőmérsékleten történő használathoz
Ne használja az alkatrészt,
- ha a legnagyobb kopásállóság a cél
- ha nem fontos a gyakran változó hőmérséklet- és vegyszerellenállás
- ha olcsó, univerzális csapágyat keres
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?