iglidur® A500, polysorb laprugó

+250 °C-ig terjedő hőmérséklet esetén, megfelel az FDA előírásainak, könnyű

iglidur® A500, polysorb laprugó
iglidur® A500, polysorb laprugó drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A500, polysorb laprugó
iglidur® A500, polysorb laprugó drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A500TEM-05
  • Anyag: iglidur® A500
  • Forma: Laprugó
  • Méretek:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • iglidur® A500: Nagy hőállóságú
  • Kompenzálja az axiális hézag és a gyártásból adódó tűréseket
  • Kis tömegű

iglidur® A500 | Kiemelkedő teherbírás magas hőmérsékleten az élelmiszeriparban

Az iglidur® A500 közvetlen kapcsolatban is biztonságosan alkalmazható élelmiszerekkel. Kiváló a vegyszerekkel szembeni ellenállása, így a legnehezebb környezetben is megállja a helyét az élelmiszeripari gépek világában. Habár az iglidur® A500 egy kifejezetten puha anyag, kiváló teherbírással rendelkezik, még magas hőmérsékleten is.

jellemző felhasználási területek

  • Italgyártás
  • Élelmiszeripar
  • Orvostechnika

Nagy előnyei

  • Ha az FDA-megfelelőség alapvető fontosságú
  • Ha rendkívüli vegyszerekkel szembeni ellenállás követelmény
  • Ha jó kopásállóság követelmény
  • –100 és +250°C közötti hőmérsékleten történő használathoz

Ne használja az alkatrészt,

  • ha a legnagyobb kopásállóság a cél
  • ha nem fontos a gyakran változó hőmérséklet- és vegyszerellenállás
  • ha olcsó, univerzális csapágyat keres
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation