iglidur® J, polysorb laprugó

Általános anyag, költséghatékony

iglidur® J, polysorb laprugó
iglidur® J, polysorb laprugó drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J, polysorb laprugó
iglidur® J, polysorb laprugó drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JTEM-06
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Laprugók webáruház
  • Méretek:
    • d1 6.2 mm
    • d2 12.5 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • iglidur® J: standard anyag számos alkalmazáshoz
  • Kompenzálja az axiális hézag és a gyártásból adódó tűréseket
  • Rezgéscsillapítás

Milyen előnyökkel rendelkeznek az iglidur® Polysorb laprugók?

A Polysorb laprugók iglidur® alapanyagokból készülnek, melyek többféle előnnyel is rendelkeznek:

  • Kenés- és karbantartásmentes anyagának köszönhetően, szilárd kenőanyagot tartalmaz
  • Ellenáll a vegyi anyagok és anyagok széles skálájának
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Költséghatékony

 

 

Mikor alkalmazzuk az iglidur® polysorb laprugókat?

  • Ha laprugóra jellemző tulajdonságokat kell viszonylag nagy fáradozás árán kifejleszteni (nyílásos kivitel),
  • Axiális mozgás és gyártási tűrések kompenzálásakor
  • Rezgéskompenzálással
  • Zajcsökkentéssel
  • Antimágneses anyag igénye esetén
  • Elektromos és hőszigeteléshez

 

Mikor ne használjuk az iglidur® Polysorb laprugókat?

  • Amikor állandó rugóerőre van szükség széles hőmérsékleti tartományban
  • Ha a lehető legnagyobb rugóerőkre van szüksége

 

Mi az a laprugó?

A laprugók lapos, kúpos tárcsák, amelyek rugalmasan deformálhatók. Olyan konstrukciókban használják őket, ahol a rugóelmozdulás kicsi. Lemez típusú kialakításuk miatt nagy terhelést képesek elviselni, és csak csekély mértékben deformálódnak. Olyan helyeken alkalmazzák, ahol nagy erőt kell kifejteni egy kis területre, vagy ahol nagy rugóerőre van szükség kis rugóelmozdulással.

 

A laprugó funkciói

Szerves alkatrészét képezik számos gépnek és berendezésnek. Jelentős szerepük van a mechanikai energia elnyelésében és tárolásában is. Amikor egy erő hat a laprugóra, akkor az deformálódik, és ilyen formában tárolja az energiát. Amikor a nyomóerő csökken, a tárcsa visszaalakul eredeti formájára, közben leadva a tárolt energiát. Önálló elemként vagy laprugókkal együttesen is alkalmazható az elvárt rugóerő vagy rugózás elérésére.

 

Laprugós alkalmazások különféle területei

A laprugók számos más területen is alkalmazhatók. többek között az autóiparban, ahol a tárcsarugókat a tengelykapcsolókban és a fékrendszerekben alkalmazzák. A gépgyártásban pl. CNC gépekben alkalmazzák, hogy biztosítsák a munkadarabok állandó erővel való megfogását a tokmányban. Elektrotechnikában is használják őket. Itt pl. az elektromos kapcsolókban és relékben használják őket.

 

Az iglidur Polysorb laprugók a DIN 2093 és EN 16983 szabványoknak megfelelően készülnek

A DIN 2093 szabványt az azonos tartalmú EN 16983 európai szabvány váltotta fel. Ez az új szabvány a laprugók minőségi és méretbeli követelményeit határozza meg. Az iglidur Polysorb laprugók megfelelnek az EN 16983 szabványnak (korábbi DIN 2093).

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation