iglidur® J, vezetőgyűrű

Sokoldalú, tartós használatra tervezett, kifejezetten kopásálló (szinte) bármely tengelyen, nagyon alacsony súrlódási együtthatóval

iglidur® J, vezetőgyűrű
iglidur® J, vezetőgyűrű drawing
iglidur® J, vezetőgyűrű drawing
1, 3-tól/-től
iglidur® J, vezetőgyűrű
iglidur® J, vezetőgyűrű drawing
iglidur® J, vezetőgyűrű drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JPRM-1315-20-025-054
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Vezetőgyűrűk
  • Méretek:
    • d1 13 mm
    • d2 15 mm
  • További iglidur® J alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® J | A sokoldalúan felhasználható, tartós használatra tervezett
Az iglidur® J siklócsapágyak  jellemzője a legalacsonyabb súrlódási együttható, száraz üzemben és a kivételesen alacsony tapadás csúszásra való hajlam. Akár 35 MPa maximális megengedett felületi nyomással az iglidur® J vezetőgyűrűk nem alkalmasak szélsőséges terhelésekhez.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation