iglidur® JVSM, hézagmentes előfeszített csapágy, mm

iglidur® JVSM, hézagmentes előfeszített csapágy, mm
iglidur® JVSM, hézagmentes előfeszített csapágy, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® JVSM, hézagmentes előfeszített csapágy, mm
iglidur® JVSM, hézagmentes előfeszített csapágy, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JVSM-1214-12
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Hézagmentes előfeszített csapágyakMégse
  • Méretek:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • b1 12 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - hézagmentes, előfeszített csapágy
Az iglidur® JVSI és JVFI csapágyak az axiális és/vagy radiális előfeszítésnek köszönhetően terheletlen állapotban teljesen résmentesek. Az iglidur® J anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén, és nagyon alacsony az akadó csúszás hatása. Ideális választás a "vibrációmentességet garantáló" pedáltengely csapágyakhoz, stb.
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor radiális és/vagy axiális csapágy előfeszítése szükséges
  • Ha az alapállapotban nem mozgatott csapágynál fontos a rázkódás érzés mentessége
  • Amikor a nulla holtjáték érzését akarjuk elérni
Használata a következő esetekben nem javasolt:
  • Csökkentett hézagú csapágyak választásakor 
  • Lépjen kapcsolatba velünk.
  • Ha az előfeszítésnek nagy radiális terheléseknek kell ellenállnia
  • Amennyiben abszolút hézagmentes mozgásra van szükség magasabb terhelés mellett,
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation