1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JVSM-1517-15
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Hézagmentes előfeszített csapágyakMégse
- Méretek:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- b1 15 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - hézagmentes, előfeszített csapágy
Az iglidur® JVSI és JVFI csapágyak az axiális és/vagy radiális előfeszítésnek köszönhetően terheletlen állapotban teljesen résmentesek. Az iglidur® J anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén, és nagyon alacsony az akadó csúszás hatása. Ideális választás a "vibrációmentességet garantáló" pedáltengely csapágyakhoz, stb.
Az iglidur® JVSI és JVFI csapágyak az axiális és/vagy radiális előfeszítésnek köszönhetően terheletlen állapotban teljesen résmentesek. Az iglidur® J anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik száraz működés esetén, és nagyon alacsony az akadó csúszás hatása. Ideális választás a "vibrációmentességet garantáló" pedáltengely csapágyakhoz, stb.
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?