1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Form: Shop clearance-free pre-tensioned flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
iglidur® J | Az univerzális tartós használatra tervezett
Az iglidur® J peremes csapágyak legfőképpen a száraz működésű súrlódási együtthatókra való hajlamukról és rendkívül kis hideghegedési hajlamukról ismertek. A maximális megengedett felületi nyomás 35MPa, amelyérték mellett az iglidur® J csapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.
Típusos alkalmazási helyzetek
árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér
Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J peremes csapágyak legfőképpen a száraz működésű súrlódási együtthatókra való hajlamukról és rendkívül kis hideghegedési hajlamukról ismertek. A maximális megengedett felületi nyomás 35MPa, amelyérték mellett az iglidur® J csapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.
Típusos alkalmazási helyzetek
árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér
Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?