1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JVFM-0810-10
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Hézagmentes, előfeszített karimás csapágyak beszerzése
- Méretek:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Standard product line in stock
- Radially and axially preloaded plain bearings
- Completely free of play when unloaded
-
Maintenance-free and with a predictable service life
iglidur® J | A sokoldalú, tartós használatra tervezett
Az iglidur® J legfőképpen a száraz működésben mért legalacsonyabb súrlódási együtthatóval és nagyon alacsony csúszás-mászás tendenciájával jellemezhető. A maximális megengedett felületi nyomás 35 MPa, így az iglidur® J nem megfelelő extrém terhelésekre.
Jellemző felhasználási területek
- Árusító automaták
- Nyomdaipar
- Italgyártó üzemek
- Légiközlekedés
- Tisztatér
Mikor használja?
- Magas sebességeknél
- Amikor a legmagasabb kopásállóságra van szükség alacsony és közepes nyomás terhelés esetén
- Amikor a legalacsonyabb kopás különféle tengelyekre van szükség
- Amikor alacsony súrlódási együtthatóra van szükség száraz működésben
- Amikor az anyagnak rezgéscsillapítónak kell lennie
- Amikor kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállásra van szükség
- Kiváló teljesítmény puha tengelyeknél
- Alacsony nedvességfelvétel
Mikor nem ajánlott?
- Ha nagy nyomás terhelések érik
- Ha rövid idejű hőmérséklet +120°C fölé emelkedik
- Ha költséghatékony anyagra van szükség alkalmi mozgásokhoz
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?