1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JVFM-1820-11
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Hézagmentes, előfeszített karimás csapágyak
- Méretek:
- d1 18 mm
- d2 20 mm
- d3 26 mm
- b1 11 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Standard termékskála készletről
- Radiálisan és axiálisan előfeszített siklócsapágyak
- Teljesen holtjátékmentes üresen
-
Karbantartásmentes és bejósolható élettartam
iglidur® JVFM - hézagmentes előfeszített csapágyak peremmel
Az iglidur® JVFM csapágyak terheletlen állapotban tengelyirányú vagy radiális előterhelés miatt hézagmentesek. Az iglidur® J anyag száraz működés mellett nagyon kis súrlódási együtthatóval rendelkezik és csekély mértékű mázgázást produkál. Ideális a pedálmodulok közben előforduló „zörgés” megszüntetésére.
Mikor használjam?
- Amikor siklócsapágyak sugárirányú és/vagy axiális előfeszítése szükséges
- Amikor a csapágy szerelvényeinek játékmentesnek kell lenniük üresen járáskor
- Amikor játékmentes érzésre vágysz
Mikor ne használjam?
- Ha kis holtjátékú persely kivitelre van szüksége, forduljon hozzánk.
- Ha a magas radiális erők hatásának is ellenállni kell az előfeszítésnek
- Ha a holtjátékot teljesen el kell kerülni nagy terhelések alatt
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?