iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm

iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm
iglidur® JVFM, hézagmentes előfeszített csapágy peremmel, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: JVFM-1820-18
  • Anyag: iglidur® J
  • Forma: Hézagmentes, előfeszített karimás csapágyak
  • Méretek:
    • d1 18 mm
    • d2 20 mm
    • d3 26 mm
    • b1 18 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Standard termékskála készletről
  • Radiálisan és axiálisan előfeszített siklócsapágyak
  • Teljesen holtjátékmentes üresen
  • Karbantartásmentes és bejósolható élettartam

iglidur® JVFM - hézagmentes előfeszített csapágyak peremmel

Az iglidur® JVFM csapágyak terheletlen állapotban tengelyirányú vagy radiális előterhelés miatt hézagmentesek. Az iglidur® J anyag száraz működés mellett nagyon kis súrlódási együtthatóval rendelkezik és csekély mértékű mázgázást produkál. Ideális a pedálmodulok közben előforduló „zörgés” megszüntetésére.


Mikor használjam?

  • Amikor siklócsapágyak sugárirányú és/vagy axiális előfeszítése szükséges
  • Amikor a csapágy szerelvényeinek játékmentesnek kell lenniük üresen járáskor
  • Amikor játékmentes érzésre vágysz


Mikor ne használjam?

  • Ha kis holtjátékú persely kivitelre van szüksége, forduljon hozzánk.
  • Ha a magas radiális erők hatásának is ellenállni kell az előfeszítésnek
  • Ha a holtjátékot teljesen el kell kerülni nagy terhelések alatt
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation