1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ABSM-0608-06
- Anyag: iglidur® AB
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Alacsony nedvességfelvétel
- Antibakterális
iglidur® AB | Az első antibakteriális iglidur® persely
Az iglidur® AB-ből készült perselyek segítenek csökkenteni a bakteriális szennyeződések szintjét a nehezen hozzáférhető csapágypontoknál. Az iglidur® AB-t kifejezetten a magas higiéniás elvárásokat támasztó területeken való alkalmazás céljából fejlesztették ki. Gyakran ilyen
alkalmazások a kézzel működtetett tengelyek (ajtók, orvosi bútorok stb.). Az anyag csökkenti a bakteriális szennyeződés mértékét, de - mint minden "antibakteriális" anyag - nem helyettesíti a megfelelő higiéniai intézkedéseket.
Jellemző felhasználási területek
Ipari megoldások
A szűrési lehetőségek segítségével keresheti meg az Önnek megfelelő terméket
Toleranciák és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak bepréselt perselyek. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® AB-ből készült perselyek segítenek csökkenteni a bakteriális szennyeződések szintjét a nehezen hozzáférhető csapágypontoknál. Az iglidur® AB-t kifejezetten a magas higiéniás elvárásokat támasztó területeken való alkalmazás céljából fejlesztették ki. Gyakran ilyen
alkalmazások a kézzel működtetett tengelyek (ajtók, orvosi bútorok stb.). Az anyag csökkenti a bakteriális szennyeződés mértékét, de - mint minden "antibakteriális" anyag - nem helyettesíti a megfelelő higiéniai intézkedéseket.
Jellemző felhasználási területek
- Orvostechnológia
- Laboratóriumi technológia
- Ventilációs rendszerek
- Fürdőszobabútorok és -felszerelések
- A betegek és a gondozó személyzet által használt bútorok csapágyai
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Toleranciák és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak bepréselt perselyek. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?