1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: AX500SM-0608-06
- Anyag: iglidur® AX500
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- További iglidur® AX500 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kopásálló, magas hőmérsékletű anyag
- EU10/2011-nak megfelelő anyag
- Elektromosan vezető
- Alkalmas magas üzemi hőmérsékletekhez
iglidur® AX500 | Vezetőképes anyag magas hőmérséklethez és élelmiszerrel érintkező részekhez
Tipikus alkalmazások
Üdítő- és szeszipar
Élelmiszeripar
Orvostechnika
Íme további alkalmazási területek:
Ipari megoldások
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak beépítési magassága és tűrései a sepcifikus alkalmazás, az anyag és a falvastagság függvényei. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak esetén a csapágy persely egy kisebb csapágyhézaggal is telepíthető. A falvastagságra vonatkozó szabály: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbak az előírt hézagok.
Tesztek
Összeszerelés
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréshatárhoz illesztve állítják be, miután bepréselték a furatba. A préselt szoros illesztés méretbeli különbsége az anyag belső átmérőjének tényleges 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A magától fellépő axiális és radiális elmozdulás a házban így biztosan elkerülhető.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
- Megfelel a 10/2011 EC irányelv előírásainak
- Hőálló -100 °C-tól +250 °C-ig
- Vegyszerekkel szembeni magas ellenállás
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
Tipikus alkalmazások
Üdítő- és szeszipar
Élelmiszeripar
Orvostechnika
Íme további alkalmazási területek:
Ipari megoldások
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak beépítési magassága és tűrései a sepcifikus alkalmazás, az anyag és a falvastagság függvényei. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak esetén a csapágy persely egy kisebb csapágyhézaggal is telepíthető. A falvastagságra vonatkozó szabály: minél vastagabb a csapágy fala, annál nagyobbak az előírt hézagok.
Tesztek
Összeszerelés
Az iglidur® karbantartásmentes csapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a megfelelő tűréshatárhoz illesztve állítják be, miután bepréselték a furatba. A préselt szoros illesztés méretbeli különbsége az anyag belső átmérőjének tényleges 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A magától fellépő axiális és radiális elmozdulás a házban így biztosan elkerülhető.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?