1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: FPFSM-0608-06
- Anyag: iglidur® FPF
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Vezetőképes és PTFE-mentes
- Csökkenti a karbantartás és a kenés költségét
- Megegyező vagy jobb tribológiai tulajdonságok az iglidur F-hez képest, az alkalmazástól függően
Az új iglidur FPF anyag nemcsak vezetőképes, így különösen megfelelő ESD követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, de PTFE-mentes is.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?