1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: H4SM-0405-04
- Anyag: iglidur® H4
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Suitable for high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Az autóipari szabvány +200 °C-ig
Az iglidur® H4 siklócsapágyak nagy teherbírásukkal, jó kopásállóságukkal és jó hőmérséklet-állóságukkal tűnnek ki, és a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni. A 200 °C-ig terjedő hőmérséklet, a legfeljebb 65 MPa felületi nyomás és a kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállás csak néhány a fő tulajdonságok közül. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási tényezőt és növelik a kopásállóságot; ez utóbbi tulajdonság jelentős mértékben javult az iglidur® H2 siklócsapágyakhoz képest, ráadásul költséghatékonyak.
Alkalmazási területek
árusító automaták
Autóipar
Csomagolóipar
További alkalmazások a következő oldalon:
Iparágspecifikus megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® H4 siklócsapágyak nagy teherbírásukkal, jó kopásállóságukkal és jó hőmérséklet-állóságukkal tűnnek ki, és a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni. A 200 °C-ig terjedő hőmérséklet, a legfeljebb 65 MPa felületi nyomás és a kiváló vegyszerekkel szembeni ellenállás csak néhány a fő tulajdonságok közül. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási tényezőt és növelik a kopásállóságot; ez utóbbi tulajdonság jelentős mértékben javult az iglidur® H2 siklócsapágyakhoz képest, ráadásul költséghatékonyak.
Alkalmazási területek
árusító automaták
Autóipar
Csomagolóipar
További alkalmazások a következő oldalon:
Iparágspecifikus megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?