iglidur® J4, hengerese csapágy, mm - J4SM

Olcsó anyag, hosszú élettartammal, kisebb-közepesebb terhelésekhez.

iglidur® J4, hengerese csapágy, mm - J4SM
iglidur® J4, hengerese csapágy, mm - J4SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® J4, hengerese csapágy, mm - J4SM
iglidur® J4, hengerese csapágy, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: J4SM-0405-04
  • Anyag: iglidur® J4
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
Kopásálló és alacsony árfekvésű
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
  • Alacsony mértékű súrlódás
iglidur® J4 | Gazdaságos műanyagok
 
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
  • Alacsony mértékű súrlódás
  • Jó folyékony közegellenállás
  • Csekély párafelvétel
Az iglidur® J4 az alacsony költségű anyag hosszú élettartammal és alacsony vagy közepes terheléssel.
 
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. A kis vízfelvételű siklóperselyek a lehető legkisebb tűréssel tervezhetők. A falvastagságra a szabály az: minél vastagabbak a csapágyak, annál nagyobbak a tűrések.
Vizuális vizsgálat módszerei
 
Szerelés
az iglidur® préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő furatba történő préselt szoros illesztés után áll be, ajánlott tűréssel. A préselt szoros illesztés előtti túlméretes méret a belső átmérő 2%-a lehet. Ily módon a csapágy biztonságos rázárása érhető el. Továbbá megakadályozható az axiális vagy radiális eltolódás a házban is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation