- Cikkszám: JPFSM-0304-03
- Anyag: iglidur® JPF
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kopásálló és sokoldalúan használható, PTFE nélkül
- Kedvező ár az injektáló öntés által
- Az iglidur® J műanyaggal megegyező vagy annál is jobb tulajdonságok, alkalmazástól függően
iglidur® JPF • Sokoldalú, tartós anyag
A jól bevált iglidur J anyagán alapuló iglidur JPF hasonló tulajdonságokat kínál PTFE használata nélkül. Az iglidur® JPF siklócsapágyakat kiflize a különösen alacsony súrlódási együttható és az alacsony stick-slip hajlam száraz üzemben. A maximális megengedett felületi nyomás 35 MPa, amely érték mellett az iglidur® JPF siklócsapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.
Típusos alkalmazási helyzetek
árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér
Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás