iglidur® K, hengerfejes csapágy, mm - KSM

iglidur® K, hengerfejes csapágy, mm - KSM
iglidur® K, hengerfejes csapágy, mm - KSM drawing
1 from 2
iglidur® K, hengerfejes csapágy, mm - KSM
iglidur® K, hengerfejes csapágy, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
iglidur® K | Sokoldalú és költséghatékony kivitel közepes hőmérséklethez
 
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kopásálló
  • Költséghatékony
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az iglidur® K egy általános célú csapágy közepes hőmérséklet, alacsony nedvességabszorpció és jó környezeti ellenállás mellett.
 
jellemző felhasználási területek
 
Nyomdaipar
[Link id="26"]
Műanyag feldolgozó gépek
Orvosi technológia
Csomagolóipar
 
További programokat itt talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor költséghatékony általános célú csapágyra van szükség
  • Nedves környezetben való használatra
  • Amikor közepes terhelés mellett kiváló kopásállóságra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Szűrő opcióink használatával megtalálhatja az Önnek megfelelő terméket.
 
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a gyártási tűrések szerint elkészített házba való benyomást követően éri el a végsó értékét. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális és radiális elmozdulást ezen az elven akadályozhatjuk meg.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h