iglidur® L250, perselycsapágy, mm - L250SM

Nagy fordulatszámokhoz

iglidur® L250, perselycsapágy, mm - L250SM
iglidur® L250, perselycsapágy, mm - L250SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® L250, perselycsapágy, mm - L250SM
iglidur® L250, perselycsapágy, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: L250SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® L250
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
iglidur® L250 | Nagy sebességekhez
Az iglidur® L250 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors sikló mozgásokhoz és alacsony súrlódási együtthatóval. Az iglidur® L250 anyag különösen kis terhelések esetén emelheti ki ezeket az előnyöket. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.

Jellemző felhasználási területek

Autóipar

További lehetséges alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Magas fordulatszámú alkalmazásokhoz
  • Ahol a leghosszabb várható élettartam szükséges
  • Alacsony terhelésű alkalmazásokhoz
  • Amikor az alacsony zajszintű működés alapvető követelmény
  • Nagyon alacsony súrlódási együtthatóhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag számára. Az alacsony nedvességfelvétellel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézagokkal kialakíthatók. Az alábbiak vonatkoznak a falvastagságra: minél vastagabb a csapágy, annál nagyobb a csapágyhézag.
Vizsgálati eljárás

Telepítés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés határértéke elérheti a belső átmérő 2%-át. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation