- Cikkszám: M210SM-2024-25
- Anyag: iglidur® M210
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együttható
- Csekély párafelvétel
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Ütés- és rázkódásálló
- Por- és szennyeződésálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® M210 | Vastag falú perselyek közepes terhelésekhez
Az iglidur M210-et kifejezetten közepes terheléshez és elforduló terhelésekhez fejlesztették ki. Továbbá a fejlesztők gondoskodtak arról, hogy az anyag különösen megfelelő legyen vastag falú csapágyak fröccsöntéséhez. Ezáltal az iglidur M210 ideális azon alkalmazásokhoz, ahol robusztus vastag falú aljzatokat kell használni vagy kicserélni.
Jellemző felhasználási területek
Mezőgazdasági gépgyártás
Gépészet
Bútor/ipari formatervezés
Textilipar
További alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® perselyek beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. A nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő fontosságú az anyag szempontjából. Az alacsony nedvességfelvételű perselyek kis csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra a következő vonatkozik: minél vastagabbak a csapágyak, annál nagyobbnak kell lennie a csapágyhézagnak.
Vizsgálati eljárás
Telepítés
Az iglidur® perselyek préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő a megfelelő tűréssel csak a ház furatába történő bepréselés után áll be. A préselt szoros illesztés illesztési hézaga a belső átmérő akár 2%-a is lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos préselt szoros illesztését. Az axiális vagy radiális elmozdulások a házban így megbízhatóan elkerülhetők.
iglidur® - telepítés, ragasztás, megmunkálás