iglidur® R, hengeres csapágy, angolszász - RSI

Kedvező árú alapanyag, alacsony súrlódási együtthatóval

iglidur® R, hengeres csapágy, angolszász - RSI
iglidur® R, hengeres csapágy, angolszász - RSI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® R, hengeres csapágy, angolszász - RSI
iglidur® R, hengeres csapágy, angolszász - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: RSI-0305-03
  • Anyag: iglidur® R
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Csekély párafelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
  • Költséghatékony anyag nagy volumenhez
iglidur® R: alacsony költségű anyag alacsony súrlódási együtthatókkal

Az iglidur® R perselyanyag fejlesztése során a kiugróan magas teljesítmény és a rendkívül alacsony ár volt a két fő szempont. Különösen a száraz működés során alacsony súrlódási együtthatót és kopást kellett elérni. Az iglidur® R-ből készült siklócsapágyakat szilárd kenőanyag kombináció alkotja. A PTFE- és szilikonmentes anyag rendkívül alacsony súrlódási együtthatót ér el a száraz működés során, és nagyrészt mentessé válik az akadó csúszástól.

Jellemző alkalmazások

Modell építés
Bútor/ipari típus
Fitnesz és sportok

Itt további alkalmazásokat talál:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha magas kopásállóságra van szükség kis terhelés mellett
  • Ha költséghatékony csapágyat keresnek
  • Amikor a száraz működéshez nagyon kis súrlódási együtthatókra van szükség
  • Amikor peremterhelés lép fel
  • Alacsony vízfelvétel felkutatása
  • Ha adott alkalmazásnál nem megengedett a PTFE vagy a szilikon jelenléte
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation