1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: UW160SM-0304-03
- Anyag: iglidur® UW160
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- KTW-kompatibilis, ivóvízzel érintkezve is használható
- Folyadékban tartós működésnél extrém kopásálló
- Ivóvízzel is érintkezhet (KTW-megfelelőség)
- Jó folyékony közegellenállás
iglidur® UW160 | megfelel az ivóvízben található műanyagokra vonatkozó környezetvédelmi irányelvnek, ivóvízzel érintkező alkalmazásokhoz is alkalmas
Jellemző felhasználási területek
Fluidika
További alkalmazási lehetőségeket itt talál:
Ipari megoldások
Szűrő opcióink használatával megtalálhatja az Önnek megfelelő terméket.
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
- Rendkívül kopásálló folyadékban, tartós működéshez
- Ivóvízzel is érintkezhet (KTW-megfelelőség)
- Jó ellenállóképesség különféle közegekkel szemben
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
Jellemző felhasználási területek
Fluidika
További alkalmazási lehetőségeket itt talál:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérőrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési méretei és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?