iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM

For soft shafts, up to +200 °C

iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM
iglidur® V400, sleeve bearing, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: VSM-0608-06
  • Anyag: iglidur® V400
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
iglidur® V400 | Lágy tengelyekhez, +200 °C-ig
Mérsékelten vízfelvételű, extrém hőálló, vegyszerekkel szembeni ellenállású, kopásálló csapágyak lágy tengelyekhez, +200 °C-ig.

Tipikus alkalmazások

árusító automaták
Automotive (gépjárműalkatrész)
Légügyi alkalmazások
Nehézipar / Üzemi gépek gyártása

További alkalmazásaink:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor puha tengelyeknél szükség van az extrém kopásállóságra
  • Amikor a legnagyobb kopásállóságra van szükség +100 °C feletti hőmérsékleten
  • Ha rezgések és peremterhelés lépnek fel
  • Ha a csapágynak vegyi anyagokkal szemben ellenállónak kell lennie
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation