iglidur® E7, hengerese csapágy, mm-ben - E7SM

Persely anyaga forgó mozgáshoz

iglidur® E7, hengerese csapágy, mm-ben - E7SM
iglidur® E7, hengerese csapágy, mm-ben - E7SM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® E7, hengerese csapágy, mm-ben - E7SM
iglidur® E7, hengerese csapágy, mm-ben - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: E7SM-0608-06
  • Anyag: iglidur® E7
  • Forma: Perselyes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • További iglidur® E7 alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Csekély párafelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
A számos dimenzióban elérhető perselyként is megvásárolható a drylin lineáris technológiában ismert E7 anyag. Az új anyagból készült csapágyak kiváló súrlódási és kopási együtthatót biztosítanak alacsony és közepes terhelések esetén.Alkalmazási területek:
csomagológépek, textilipari gépek, bútortervezés
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation